Ref. Exclusiva: | ext_door_SDE4210_GS1R_double_UE |
---|---|
Marca: | SWEDOOR JELD-WEN |
Familia do produto: | Exterior doors |
Grupo do produto: | HP SDE4210 |
Data de publicação: | 2016-10-03 |
Número da edição: | 3 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
URL do produto: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Descrição técnica: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs1r_double_ue
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | Denmark |
Fabricado em: | Estonia |
Categoria BIMobject: | Portas - Kit Porta |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Doorsets |
Uniclass 2015 Código: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Código: | 59-23 |
NBS Reference Descrição: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
OmniClass Número: | 23-17 11 13 15 |
OmniClass Título: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados