Publique seus produtos
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double

    Traduzido pelo Google,
    Balcony é uma gama de portas exteriores com vidro, indicada para varandas e quintais. Estas portas têm todas as soluções inovadoras que podem ser exigidas de uma porta moderna da mais alta classe.
    Especificação técnica
    • Ref. únicajw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
    • Família de produtoExterior doors
    • Grupo de produtosBalcony
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEPS
    • Desenhado emFinland
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrição Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit