Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Steel Door SD4220 P50 Single with Toplight and Sidelight on Right

Ref. Exclusiva: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p50_single-right-over
Marca: SWEDOOR JELD-WEN
Familia do produto: Interior doors
Grupo do produto: HP SD4220
Data de publicação: 2016-10-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P50). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. Except unclassified demands this particular version also covers fire-demand E60.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Estonia

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrição: Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrição: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®