Publique seus produtos
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
    SWEDOOR

    Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right

    Traduzido pelo Google,
    A SD4220 é uma gama de portas divisórias em aço, baseada num sistema de perfis de aço (P65). Com esses produtos, a SWEDOOR oferece uma solução de ponta com foco em design, possibilidades e fácil instalação. Os produtos podem ser combinados em muitas variações diferentes. O produto básico é soldado em uma única peça, mas também pode ser combinado com seções de montagem separadas por um sofisticado sistema de encaixe oculto que deixa as conexões quase invisíveis. Esta versão em particular atende à demanda de incêndio EI60.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaswedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei60_single-left-right-over
    • Família de produtoInterior doors
    • Grupo de produtosHP SD4220
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emDenmark
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrição Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • Título UniFormat II da CSIInterior Doors

    Disponibilidade regional

    Europa
    Denmark
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit