Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0240b5fe-6eb4-4971-afa7-b38390d9a49f
início
Categorias
Instalações Sanitárias
Torneiras & Misturadores
B-0133-CR-BC EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount, Low-Flow Spray Valve
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0133-CR-BC EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount, Low-Flow Spray Valve
Traduzido pelo Google,
Ver original
B-0133-CR-BC Unidade de pré-lavagem EasyInstall, torneira misturadora de montagem em parede de 8" c/c, cartuchos Cerama com válvulas de retenção, mangueira flexível B-0044-H, válvula de pulverização B-0107-C, alças de alavanca e 18" Condutor
Download
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
ts-brass-049
Família de produto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Pre-Rinse Unit
Tipo
Objeto (objeto único)
Data de publicação
2011-12-01
Número da edição
1
Altura (polegadas)
33.31
Largura (polegadas)
12.62
Profundidade (polegadas)
16.5
Links
Links
Url do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0133-CR-BC&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Afins
Afins
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Desenhado em
United States
Fabricado em
United States
Peso Neto (kg)
12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Disponibilidade regional
América do Norte
United States
Produtos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
download
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
download
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
download
T&S Brass & Bronze Works
B-2342 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0736 Sill Faucet, Vacuum Breaker, 1/2" NPT Female Inlet, 3/4" GH Thread Outlet, Rough Chrome
download