Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/060ef522-4808-4302-9290-17f65dbbe4f7
início
Categorias
Cozinha
Torneiras & Misturadores
B-0665-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Garden Hose Outlet, Rough
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0665-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Garden Hose Outlet, Rough
Traduzido pelo Google,
Ver original
Torneira de pia de serviço, montagem na parede, centros de 8", disjuntor a vácuo, saída de mangueira de jardim, áspero
Download
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
ts-brass-B-0665-RGH
Família de produto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Manual Faucets
Tipo
Objeto (objeto único)
Data de publicação
2020-04-14
Número da edição
1
Altura (polegadas)
14.31
Largura (polegadas)
12.62
Profundidade (polegadas)
8.88
Links
Links
Url do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0665-RGH&loc_cat=Manual+Faucets
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009518-45.PDF
Certificação do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0665-RGH&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Afins
Afins
Material principal
Cromado
Desenhado em
United States
Fabricado em
China
Peso Neto (kg)
6.57
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras & Misturadores
Disponibilidade regional
América do Norte
United States
Produtos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet
download
T&S Brass & Bronze Works
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0305 Single Pantry Faucet, Deck Mount, Swivel/Rigid Gooseneck, Stream Regulator
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0592 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0212-F05 Single Temp Faucet, Wall Mount, 6" Swing Nozzle, 0.5 GPM Non-Aerated Outlet, 4-Arm Handle
download
T&S Brass & Bronze Works
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
download