Publique seus produtos
P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel
Tecnivial

P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel

Traduzido pelo Google,
Sinal triangular de diferentes diâmetros e níveis de retrorrefletância de classe RA2 e RA3, conforme norma EN-12899
Especificação
  • According to EN-12899:1 standard. 2,87 kg (70cm) 4,48 kg(90cm) 10,08kg (135cm) 16,95 (175cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
Especificação técnica
  • Ref. únicap-1-cross-galvanized-steel
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-01
  • Número da edição1
  • Profundidade (mm)1.8
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Desenhado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSinalização - Todos

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit