Publique seus produtos
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Traduzido pelo Google,
Sinal circular com diferentes diâmetros e níveis de retrorrefletância de classe RA2 e RA3, conforme norma EN-12899.
Especificação
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Especificação técnica
  • Ref. únicar-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-01
  • Número da edição1
  • Profundidade (mm)1.8
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Desenhado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSinalização - Todos

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit