Publique seus produtos
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Traduzido pelo Google,

    Perfil de junta de dilatação para juntas de pavimento de 50 mm a 220 mm sujeito a movimentos até +/-30 mm. Adequado para áreas de tráfego de pedestres. Alturas variáveis disponíveis em função da espessura do piso. Junta central deformável

    • Impacto visual reduzido. • Comprimento da barra 4 m. • Fixação auto-roscante L= 50 mm • Junta preta. • Reforços laterais.

    A pedido: perfis à medida, peças especiais, versões piso/parede. Junta disponível: juntas lisas cinzentas, H=80mm.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaK_Floor_Angle
    • Família de produtoExpansion Joint Covers
    • Grupo de produtosK Floor
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-01
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas conectáveis
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrição Uniclass 2015Expansion joints

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit