Publique seus produtos
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
    tekmar

    Smart Steam Control - 289

    Traduzido pelo Google,

    O Smart Steam Control 289, conectado por meio do aplicativo móvel/web Watts OnSite, é uma solução simples para gerenciar todas as caldeiras a vapor em várias propriedades. A conectividade com o Watts OnSite melhora significativamente a facilidade de trabalho e reduz o número de horas dos funcionários visitando as instalações da fábrica. O Smart Steam Control 289 foi projetado para operar até 2 caldeiras a vapor em aplicações de vapor de um ou dois tubos. O sistema pode fornecer até 20% de economia de energia por meio da tecnologia Outdoor Reset, Feedback de temperatura interna e desligamento em clima quente.

    Especificação
    • Features

      • Real time alert and notifications through text, email and push notifications with Watts OnSite
      • Operates up to 2 boilers
      • 5 inch color touchscreen with setup wizard for simplified installation
      • Outdoor reset technology and indoor temperature feedback (with optional indoor sensor)
      • 4 Event, 7 day programable schedule
      • Warm weather shut down
      • Product comes with Outdoor Sensor 070 and Universal Sensor 071
      • Product compatible with optional Boiler Flue Sensor 069 and Pressure Sensor 089 (products sold separately)
      • Applications using a tankless DHW coil
      Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9 IN H x 8 IN W x 2 11/32 IN D (229 x 203 x 60 MM)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Hydronic - HVAC Control TypeSteam Control
      Modulating OutputDoes Not Apply To Product
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 4 W
      Relay230 V (ac) 5 A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


      Especificação técnica
      • Ref. única289-smart-steam-control
      • Família de produtoControls
      • Grupo de produtosMulti Staging
      • TipoObjeto (objeto único)
      • Data de publicação2024-02-13
      • Número da edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle
      • Número OmniClass23-27 11 15
      • Título OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplicativo Design para Revit

      Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

      Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

      • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
      • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
      • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit