Publique seus produtos
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water

    THTC Carpet Tile Water

    Traduzido pelo Google,
    Ladrilhos de carpete (Carpet Tiles) projetados para atender todas as áreas de uso. folha Boa proteção contra sujeira Protege contra arranhões e mofo Fácil de instalar e manter, possui superfície de toque macio. Ao contrário da superfície dura de pisos de cerâmica ou cimento, os carpetes em placas têm um suporte projetado para amortecer e absorver bem a força, por isso são adequados para escritórios, etc. Ou você também pode colocar o tapete de acordo com as setas indicadas. Use fibras de carpete feitas de fibras sintéticas de polipropileno. (Polipropileno ou PP) e estrutura inferior em chapa de PVC.
    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    Especificação técnica
    • Ref. únicaTHTC_Carpet-Tile_Water
    • Família de produtoCarpet
    • Grupo de produtosTile
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número da edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Afins
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPVC
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Carpetes
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilidade regional

    Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit