Publique seus produtos
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    Traduzido pelo Google,

    Um tapete que as pessoas tecem para criar um tapete. Demora muito para tecer e requer muita habilidade, por isso é muito popular. Por causa da precisão no intrincado padrão de tecelagem Você pode escolher entre várias fibras de qualidade. Você mesmo pode conseguir, como acrílico (acrílico), náilon (náilon), lã (lã), lã misturada com náilon (80% lã / 20% náilon) e viscose (viscose). ) Produção de tapetes 45-60 dias

    Especificação
      • Made to order ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ

    Especificação técnica
    • Ref. únicaTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Hotel
    • Família de produtoCarpet
    • Grupo de produtosHand-Tufted
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número da edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)5000
    Afins
    • Material principalNylon
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Carpetes
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilidade regional

    Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit