As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Encaixe reto de 3 peças com conexões roscadas macho / fêmea ISO 228 .
Disponível na versão niquelada [N]
Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .
Faixa de produção:
Arte. 1550 Fêmea de encaixe reto
Arte. 1551 Encaixe reto Macho/Fêmea
Arte. 1560 Encaixe de cotovelo fêmea
Arte. 1561 Encaixe de cotovelo macho/fêmea
Arte. 1562 Encaixe de cotovelo macho
Arte. 1563 Encaixe de cotovelo Macho/Fêmea com flange
Arte. 1570 "T" encaixe fêmea
Arte. 1571 "T" encaixe fêmea/macho
Arte. 1572 macho de encaixe "T"
Produtos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea