Publique seus produtos
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
    TIEMME

    3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass

    3.8 de 5 estrelas3.8(9 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    Coletor de distribuição pré-montado (FLOOR) para sistema de aquecimento e/ou refrigeração em baixa temperatura (Radiante) com coletores desalinhados.

    Os manifolds estão disponíveis com G1” (DN25) com rosca macho/fêmea auto-vedante.
    Os coletores são fornecidos completos de válvulas de esfera com suporte para o termômetro, com válvulas de drenagem ou by-pass e medidor de vazão para o correto balanceamento dos circuitos radiantes.

    Ampla gama disponível, adequada para todos os requisitos de conexão de 2 a 14 vias
    Conexões principais G1" (DN25)
    Saídas de 3/4”x18 Euroconus

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 3873BY com desvio
    Arte. 3873 sem desvio

    Gama de produtos:
    Arte. 3878 Regulação com parafuso de balanceamento mecânico
    Arte. 3878BY Regulação com parafuso de balanceamento mecânico e by-pass
    Arte. 3873R Regulação com medidor de vazão e isolamento
    Arte. Regulação 3873RBY com medidor de vazão e isolamento e by-pass



    Produtos relacionados:
    Arte. 1939 Caixa para manifold

    Arte. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 1716 Encaixe de pressão G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus) para tubo Pe-X
    Arte. 1436 Encaixe G3/4”x18 (Euroconus) para tubo Pe-X

    Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
    Arte. 1666 Encaixe de pressão G3/4”x18 (Euroconus) para tubo multijogador
    Arte. 1636 Encaixe G3/4”x18 (Euroconus) para tubo multijogador

    A pedido:
    Arte. 2183R Válvulas de esfera de furo total angular para água com extremidades macho/fêmea rosqueadas
    Arte. 9567 Atuador eletrotérmico

    Especificação
    • Art.3873
      G1” (DN25) distribution manifold complete with:
      Delivery manifold in brass CW617N complete with:
      Fluxmeters for the regulation of the flow;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Return manifold in brass CW617N complete with:
      Manual thermostatic shut-off valves;
      Protection caps;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Air-purging valves and loading/unloading valves;
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



      Art.3873BY
      G1” (DN25) distribution manifold complete with:
      Delivery manifold in brass CW617N complete with:
      Fluxmeters for the regulation of the flow;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Return manifold in brass CW617N complete with:
      Manual thermostatic shut-off valves;
      Protection caps;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Air-purging valves and loading/unloading valves;
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

    Especificação técnica
    • Ref. única3873-3873BY-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • Família de produtoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosRADIANT MANIFOLDS
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros
    • Classificação IFCElemento de fluxo de distribuição
    • Código ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descrição Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClassManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit