Publique seus produtos
Centurion-M
TISO

Centurion-M

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido pelo Google,

Centurion-M é um portão tripé com catraca que possui um novo mecanismo Triservo-M. Um acabamento em aço inoxidável escovado ou polido adapta-se a qualquer interior (versão revestida a pó disponível). Esses torniquetes ocupam um espaço mínimo e proporcionam a máxima eficiência, o motor de resposta rápida e a operação rápida eliminam a aglomeração na entrada. A função de braço de queda permite de forma eficiente a passagem livre em caso de emergência. O design do gabinete do torniquete Centurion M significa que ele é adequado para instalação externa sem cobertura adicional ou alterações extensas.

Especificação técnica
  • Ref. únicaCenturion-M
  • Família de produtoDoor Security
  • Grupo de produtosDoor Security
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número da edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)793
  • Profundidade (mm)847
Afins
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emUkraine
  • Fabricado emUkraine
  • Peso Neto (kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrição Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brasil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cabo Verde
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cameroon
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Ethiopia
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Gabon
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Ghana
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Guiné-Bissau
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Kenya
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Lesotho
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Libya
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Madagascar
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Malawi
Lithuania
Maldives
Panama
Mali
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mauritania
Macedônia do Norte
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritius
Malta
Nepal
Saint Lucia
Mayotte
Moldova
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Moçambique
Monaco
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Montenegro
Pakistan
Saint-Barthélemy
Namibia
Netherlands
Palestine
Sint Maarten
Niger
Norway
Philippines
The Bahamas
Nigeria
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Republic of the Congo
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
Senegal
Slovakia
Taiwan
Seychelles
Slovenia
Tajikistan
Sierra Leone
Spain
Thailand
Somalia
Svalbard and Jan Mayen
Turkmenistan
South Africa
Sweden
Turquia
South Sudan
Switzerland
United Arab Emirates
Suazilândia
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit