Publique seus produtos
peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

Traduzido pelo Google,

A escada rolante para viagens prolongadas e áreas de tráfego intenso.

victoria significa alto desempenho, passos à frente do resto. Graças a uma tecnologia exclusiva, esta escada rolante supera alturas de transporte de até 246 pés (75m) e atende aos mais altos padrões em todos os ambientes – internos e externos. Como líder de mercado em instalações de tráfego, victoria também apresenta um conceito de segurança inovador, conforto de condução ideal e sistemas econômicos de economia de energia funcionando até 24h/dia. Os pacotes climáticos individuais garantem uma operação sem problemas e garantem um valor duradouro, por exemplo, com perfis e bases padrão feitos de aço inoxidável ou o uso de um corrimão direto.

Especificação
  • BASIC PRODUCT SPECS
    Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
    Inclination: 30,0° (27.3°)
    Rise max: 82' (25m) (up to 246'(75m) with project specific solutions).
    Rise min: 6,56* (2.5m)
    Flat steps: 2, 3 or 4 as standard.
    Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m)  @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

    BASIC DESIGN OPTIONS
    Balustrades: Metal | Robust (Glass)
    Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
    BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
    ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
    Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

    ENERGY SAVING OPTIONS
    Star Delta | Smart Frequency Converter | Stop&Go

Especificação técnica
  • Ref. únicavictoria_asme-30
  • Família de produtoPeak Traffic Escalator
  • Grupo de produtosvictoria escalator
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-21
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas Rolantes
  • Classificação IFCElemento de Transporte
  • Código Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
  • Descrição Uniclass 2015Escalator systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Escalators
  • Número OmniClass23-23 11 13
  • Título OmniClassEscalators
  • CSI UniFormat II CodeD1020
  • Título UniFormat II da CSIEscalators & Moving Walks

Disponibilidade regional

América do Norte Oceânia
Canada
United States Minor Outlying Islands
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit