Publique seus produtos
BS series

BS series

Traduzido pelo Google,

Desenvolvida sob o conceito principal de "Universal", a caixa acústica BS-1030 da TOA foi projetada com bom gosto para harmonizar com interiores de edifícios e oferece versatilidade para uma ampla gama de instalações.

Projetado para uso interno e semi-interno (locais não diretamente expostos à chuva e intempéries, como sob beirais externos), o BS-1030 é a escolha perfeita para uso em boutiques ou pubs, onde o elemento "fashion" é essencial, e em restaurantes, hotéis ou instalações religiosas que exigem que os móveis se integrem bem ao ambiente.

O modelo BS-1030 possui um gabinete compacto de duas vias com bass-reflex, equipado com um alto-falante dinâmico de cone de 12 cm para reprodução de sons de baixa e média frequência e um tweeter de domo balanceado de 2,5 cm para sons de alta frequência. Sua construção com múltiplas portas permite que o alto-falante dinâmico ofereça uma reprodução de baixa frequência notavelmente fiel à realidade, considerando seu tamanho reduzido, enquanto o tweeter de domo balanceado proporciona uma reprodução nítida de alta frequência com excelente resposta a transientes.

Com uma alta capacidade de potência de entrada de 30 W (nominal) para seu tamanho compacto, o BS-1030 mantém uma sensibilidade de 90 dB (1 m/1 W) com uma resposta de frequência de 80 Hz a 20 kHz, proporcionando volume e qualidade de som adequados não apenas para discursos e anúncios, mas também para a maioria das aplicações de música ambiente e de primeiro plano. O seletor rotativo no painel traseiro facilita a seleção da impedância (ALTA/BAIXA), da tensão de linha (70 V/100 V) e da potência de entrada (5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W), permitindo ajustes precisos para atender ao uso pretendido e ao tipo de evento.

O design compacto do BS-1030 permite que ele seja montado diretamente na parede, tanto na vertical quanto na horizontal, sem a necessidade de acessórios de montagem adicionais, ou o suporte em forma de U fornecido pode ser acoplado para proporcionar ângulos de montagem livremente ajustáveis ​​quando montado em paredes ou tetos.

Além disso, a ampla gama de suportes opcionais da TOA (incluindo o suporte de montagem em parede/teto SP-410 ou WCB-12, o suporte de montagem em teto/multiuso SP-420, o suporte de montagem em mesa TMB-1 e o suporte para alto-falante ST-16) oferece mais de 20 possibilidades de montagem diferentes para escolher.

Especificação
  • [BS-1030B/W]


    Enclosure: 2-way bass-reflex type

    Rated Input: 30W

    Rated Impedance: 8Ω

    100V line: 330Ω(30W), 500Ω(20W), 670Ω(15W), 1kΩ(19W), 2kΩ(5W)

    70V line: 170Ω(30W), 250Ω(20W), 330Ω(15W), 500Ω(19W), 1kΩ(5W)

    Sound Pressure Level: 90 dB (1W, 1m)

    Frequency Response: 80 Hz - 20k Hz

    Speaker Component: 12 cm dynamic speaker + 2.5 cm dome tweeter

    Speaker Cord: 2-core cabtyre cord with diameter of 6 mm

    Operation Temperature: - 10 ℃ to + 50 ℃

    Water Protection: IP X4 (can be installed vertically or horizontally. *)

    Finish:

    Case: ABS resin, black, paint

    Grille: Pre-coated steel plate, black, paint

    Bracket: Pre-coated steel plate, black, paint

    Case: ABS resin, white, paint

    Grille: Pre-coated steel plate, white, paint

    Bracket: Pre-coated steel plate, white, paint

    Dimensions: 196 (W) × 290 (H), 150 (D) mm (unit only)

    Weight: 2.5 kg (unit only)

     

     

    [BS-1015BSB/BSW]

     
     Standards: Certified to the European Standard EN 54-24: 2008

    Loudspeaker for voice alarm systems

    for fire detection and fire alarm systems

    Certificate No.: 1438-CPR-0720

    Certified to the International Standard ISO 7240-24: 2010

    Sound-system loudspeaker for fire detection and fire alarm systems

    In compliance with the British Standard BS-5839-8: 2008 14.8

    Environment Type: Type A

    Rated Noise Power: 15 W (100 V line), 7.5 W (70 V line)

    Rated Impedance: 100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)

    70 V line: 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)

    Sensitivity: 90 dB (1 W, 1 m, 500 Hz to 5 kHz pink noise)

    87 dB (1 W, 1 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    75 dB (1 W, 4 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    Max. SPL: 98 dB (15 W, 1 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    86 dB (15 W, 4 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    Frequency Response: 80 Hz – 20 kHz

    Coverage Angle (–6 dB): Horizontal: 220° (500 Hz), 150° (1 kHz), 120° (2 kHz), 90° (4 kHz)

    Vertical: 330° (500 Hz), 160° (1 kHz), 120° (2 kHz), 70° (4 kHz)

    Speaker Component: 12 cm (5") cone-type, 2.5 cm (1") balanced dome tweeter

    Cable Gland Size: PG 13.5

    One cable gland is factory-installed

    For bridge connection, one cable gland can be added.*

    Cable Connection: Screw terminal (steatite)

    Applicable Cable Size: Outer diameter: ø6.5 – ø12.5 mm

    Conductor: Solid wire or 7-core wire

    No bridge connection: 0.8 – 10 mm 2 (AWG 18 – 7) for solid wire

    0.8 – 8 mm 2 (AWG 18 – 8) for 7-core wire

    Bridge connection: 0.8 – 2.5 mm 2 (AWG 18 – 13) for solid wire

    0.8 – 1.5 mm 2 (AWG 18 – 15) for 7-core wire

    Dimensions: 196 (w) x 290 (h) x 186 (d) mm (7.72" x 11.42" x 7.32")

    Weight: 2.4 kg (5.29 lb)

Especificação técnica
  • Ref. únicabs
  • Família de produtoAudio Equipment
  • Grupo de produtosSpeaker
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-11
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalABS
  • Desenhado emJapan
  • Fabricado emIndonesia
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Eletrônicos Áudio

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia