Publique seus produtos
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
Slab Round Table 120cm
    Tom Dixon

    Slab Round Table 120cm

    Traduzido pelo Google,
    Slab é uma coleção robusta que celebra a beleza natural do carvalho. Cada peça tem proporções generosas, materialidade sólida e é suavizada com uma borda suavemente radial. A laje é feita de placas maciças de carvalho, provenientes de florestas geridas de forma sustentável. A superfície da madeira é profundamente escovada para expor os veios, disponível em laca natural ou preta.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaslab-round-table-120cm
    • Família de produtoTom Dixon
    • Grupo de produtosTables
    • Data de publicação2024-04-15
    • Número da edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)90
    Afins
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Peso Neto (kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas