Publique seus produtos
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
Slab Round Table 90cm
    Tom Dixon

    Slab Round Table 90cm

    Traduzido pelo Google,
    Celebrando a beleza natural do carvalho, o Slab é construído em formas angulares de simplicidade convidativa. Cada peça tem proporções generosas, materialidade sólida e é suavizada com um suave raio de borda. A laje é feita de carvalho maciço, proveniente de florestas geridas de forma sustentável. A superfície da madeira é profundamente escovada para expor sua textura natural. As mesas de laje vêm em diferentes formatos e tamanhos.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaslab-round-table-90cm
    • Família de produtoTom Dixon
    • Grupo de produtosTables
    • Data de publicação2024-04-15
    • Número da edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)49
    Afins
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Peso Neto (kg)16.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas