Publique seus produtos
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

Traduzido pelo Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO CASSETE DE 4 VIAS PARA MONTAGEM EM TETO FALSO, PARA O SISTEMA VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R410A,
Grelha de recirculação posicionada na parte central.
Fluxo de ar de quatro vias com palhetas de guia ajustáveis individualmente.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética lavável e regenerativo.
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar a operação
da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Acabamento externo em chapa de aço galvanizado com pintura acrílica.
Bomba de drenagem de condensado: cabeça 850 mm
Possibilidade de compensar a temperatura durante o aquecimento, para evitar estratificações do ar.
Previsão para ar primário Ø 100mm.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continuará a funcionar
e indica o erro.

Especificação
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Especificação técnica
  • Ref. únicacassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • Família de produtoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-01
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
  • Classificação IFCTerminal aéreo
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrição Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClassAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • Título UniFormat II da CSIHVAC

Disponibilidade regional

Europa
Italy

Produtos similares