Publique seus produtos
Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Traduzido pelo Google,
Sistema de tanque embutido com sistema de descarga Dual-Max® para vasos sanitários suspensos RP e SP.
Especificação
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #

    No Color

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Especificação técnica
  • Ref. únicaWT172M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro

Disponibilidade regional

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela