Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Ref. Exclusiva: tra_intakt_w_3_m_2
Marca: Traryd
Familia do produto: Intakt windows
Grupo do produto: Sidehung windows
Data de publicação: 2017-08-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Janelas - Janela Pivotante
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Número: 23-17 13 00
OmniClass Título: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nome Valor
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 480 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 336 mm — 1536 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White

BIMobject®