Publique seus produtos
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    O SR2POST SR2POST 2-Post SmartRack Open Frame Rack da Tripp Lite é uma maneira econômica de acomodar 45U de espaço em rack para aplicações de montagem em rack de 19 polegadas, onde o espaço é escasso. Sua construção de alumínio resistente pode suportar com segurança 800 lbs. de equipamentos montados em rack. O acabamento texturizado em preto torna-o resistente a arranhões, dando-lhe uma aparência clássica e atraente. O SR2POST é fácil de instalar devido a um design autoquadrado combinado com furos de montagem numerados e rosqueados de 12 a 24 e provisões de parafusos. Somente ferramentas manuais padrão são necessárias para a instalação (chave de boca de 9/16" e soquete/catraca de 9/16"). Várias unidades podem ser aparafusadas lado a lado para fácil expansão ou personalização quando necessário. O SR2POST 2-Post SmartRack Open Frame Rack foi aprovado pela EIA-310-D, IEC 60297-3-100 e RoHS, e tem garantia de 5 anos.
    Especificação
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificação técnica
    • Ref. únicaSR2POST
    • Família de produtoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)20.3
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Trabalho em rede
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descrição Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClassPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit