Publique seus produtos
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    4.5 de 5 estrelas4.5(21 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Os gabinetes SmartRack são projetados para aplicativos de rede e servidores seguros e de alta densidade em ambientes de TI. Projetado com provisões para integrar resfriamento, distribuição de energia e gerenciamento de cabos, os gabinetes SmartRack são ideais para equipamentos de missão crítica. Montagem de furo quadrado/porca gaiola neutro do fornecedor para compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" compatíveis com EIA-310-D. Os gabinetes são enviados totalmente montados para implantação rápida e rolam para o lugar em rodízios reforçados. Os slots de montagem sem ferramentas permitem a instalação rápida de PDUs e gerenciadores de cabos verticais. Trilhos de montagem ajustáveis incluem um índice de profundidade de fácil visualização para eliminar medições demoradas. Portas e painéis laterais modulares leves fornecem acesso de serviço seguro e conveniente. Guias de compartimento integradas facilitam a combinação de gabinetes em fileiras para aplicativos de compartimento de data center padrão. SmartRack gabinetes suportam até 3000 libras e suportam refrigeração, gerenciamento de cabos, distribuição de energia e recursos de monitoramento que mantêm servidores críticos e equipamentos de rede operando sem parar. /configurações de centro de dados de corredor frio.
    Especificação
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificação técnica
    • Ref. únicaSR48UB
    • Família de produtoRack Enclosures
    • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)89
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)43
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)309
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Equipamento TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descrição Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClassPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit