Publique seus produtos
Gym and Aquatic Center Acoustics

Gym and Aquatic Center Acoustics

Traduzido pelo Google,

O sistema Troy "Motion" reduz os decibéis e o tempo de reverberação em ginásios, piscinas e outras instalações desportivas de participação. O sistema, é antimicrobiano e extremamente resistente à umidade, tornando-o a resposta perfeita para ambientes ativos. A expertise da Troy atende essas áreas desde 2005.

.

.

palavras-chave: ginásio, natatório, aquático, piscina, tênis, basquete, pólo aquático, olímpica, 25 metros, recreação, quadra, pickleball, pickle ball, squash, raquetebol,

Especificação
  • The Troy“Motion” System consist of Troy Board (TB), a wood fiber Portland cement board that possesses high acoustical absorption at the low end frequencies. These designs also include Troy Wool (TW), an organic mineral wool material. The combination of these two key materials absorb a tremendous amount of sound energy giving a reverberation times of less than .75 seconds. The Troy “Motion" can be shipped anywhere. Local vendors can supply the vertical studs (wood or steel) and gypsum board. Local labor can install per Troy “On Air System” shop drawings.

    Physical Properties

    ¨ Zero (0) Flame Spread as per UL

    ¨ Zero (0) Smoke Developed as per UL

    ¨ NRC of .85 for Baffles/Safety Ceiling

    ¨ NRC of .89 for Range Walls

    ¨ Acoustical tests per Riverbank Laboratory

    ¨ NRC 1.0 for absorption ceiling

    ¨ Waterproof, can be used outdoors

    ¨ Does not support Fungi Growth

    ¨ Does not support Microbial growth

    Applicable Standards

    ¨ Acoustical per Riverbank Laboratory

    ASTM C423-09a, ASTM E795-05

    ¨ CAC per USG Testing

    ASTM E1414-16

    ¨ Microbiological Testing per Accugen Labs

    ASTM G21, ASTM E 2180

    ¨ Splatter & Ricochet Protection testing by USAF

    ¨ Fire Rating per Underwriters Laboratory ASTM E84 as per UL 723


    Load Weights

    ¨ 1” TB and 2” TW for Direct attach to Ceiling Decks is 3.5 lbs./sq. ft.

    ¨ 2” TB and 2” TW for Direct Attach to Walls is 5 lbs./sq. ft.

    ¨ 1” TB and 6” TW for Suspended Absorption Ceilings is 3.5 lbs./sq. ft.

    OTHER

    ¨ Fire Rating per Underwriters Laboratory

    Report # R27255-20120503

    ¨ Acoustical Performance per Riverbank Laboratory

    Report # RAL– A11-205, A11-206

    ¨ Anti-Fungal and Anti-Microbial tests per

    Accugen Laboratory Report # 175034, # 175035

Especificação técnica
  • Ref. únicasports-facilities--acoustics
  • Família de produtoAcoustics
  • Grupo de produtosGym and Aquatic Centers
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-07
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalCimentício
  • Material secundárioMadeira
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrição Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI UniFormat II CodeF1030
  • Título UniFormat II da CSISpecial Construction Systems

Disponibilidade regional

América do Norte
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States