Publique seus produtos
Fortress Box Frame Cantilever Slide Gate, Single Clear Openings up to 60' (Double Clear Openings up to 120')
Tymetal

Fortress Box Frame Cantilever Slide Gate, Single Clear Openings up to 60' (Double Clear Openings up to 120')

Traduzido pelo Google,

O Fortress Box Frame Cantilever Slide Gate é um sistema cantilever projetado para lidar com as forças da gravidade e do vento usando construção de estrutura de caixa e cabo de aço inoxidável. As travessas diagonais eliminam a oscilação lateral.


Construção do portão:
  • Fabricado a partir de extrusões de liga de alumínio 6063-T6
  • Os membros primários (superior e inferior) são em forma de "P" na seção transversal
  • Membros verticais alternam entre 2" x 2" e 1" x 2" na seção transversal e são espaçados a uma distância que não exceda a altura do portão
  • A largura externa de quadro a quadro mede 24"
  • Contraventamento de cabo de aço inoxidável de 3/16" (min) de diâmetro para ajuste vertical
  • Trilho de liga de alumínio extrudado soldado ao membro primário
  • Portão suportado por dois trilhos contendo conjuntos de caminhão de rolamento de esferas lubrificante selado, autocompensador de 4 rodas
  • Guias inferiores são fornecidas para cada lado da estrutura do portão
  • O conjunto do rolo de aterramento suporta a extremidade traseira do portão quando o portão está na posição aberta
Especificação técnica
  • Ref. únicatymetal-fortress-box
  • Família de produtoSliding Gates
  • Grupo de produtosCantilever Gates
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-25
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit