Publique seus produtos
Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain

Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain

Traduzido pelo Google,

A construção única do Unidrain é patenteada na Europa (1287213) e aguarda aprovação de patente em vários países do mundo. Unidrain é uma marca registrada.
Cumpre a norma europeia comum EN1253 (Padrão pan-europeu para ralos de piso).
Cumpre os requisitos dos novos regulamentos de construção. Aprovado para salas molhadas na classe H (carga de estresse difícil).


Especificação
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 0,4 l/s


Especificação técnica
  • Ref. única1311-0032
  • Família de produtoLinear drain
  • Grupo de produtosOutlet unit
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-14
  • Número da edição1
  • Altura (mm)52
Afins
  • Material principalPE/PP
  • Desenhado emDenmark
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Classificação IFCAjustamento de fluxo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit