Publique seus produtos
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Forward hoisted

    Traduzido pelo Google,
    Alimentado eletricamente, com mecanismo anti-queda integrado. Fornecido com uma placa de madeira como padrão. Atualizável para encostos de acrílico. Fornecido com anéis resistentes como padrão. Atualizável para um flexring de liberação de pressão. Também disponível na versão com altura ajustável Altura instalada até 7,6 do chão. Nota - as opções estão disponíveis para alturas de fixação mais altas. Necessário suporte de aço e alimentação elétrica. Por favor contate-nos para discutir seus requerimentos.
    Especificação
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Especificação técnica
    • Ref. única606752f
    • Família de produtoBasket
    • Grupo de produtosRoof Hinged
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-19
    • Número da edição1
    • Altura (mm)5780
    • Largura (mm)2700
    • Profundidade (mm)5200
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEsportes & Lazer - Gols & Redes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descrição Uniclass 2015Basketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilidade regional

    Europa
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit