Publique seus produtos
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Arquivado

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Especificação
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Especificação técnica
    • Ref. únicaUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Família de produtoBuilding materials
    • Grupo de produtosMetal
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Estruturas Metálicas
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniClassComponents 
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit