Publique seus produtos
URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

Traduzido pelo Google,
A linha URSA TERRA é uma lã mineral reinventada devido à sua qualidade e conforto de instalação. Esta nova gama de lãs minerais é mais suave e, portanto, mais agradável de instalar, oferece também isolamento térmico e acústico e é também contra incêndios de alto nível. A linha URSA TERRA é: - agradável de instalar - suave ao toque e sem poeira - ótimo isolamento - protege o edifício contra calor/frio - qualidade extra - ecologicamente correto - fácil de obter – excelente atendimento ao cliente
Especificação
  • URSA Façade 35 P is a semi-rigid mineral wool panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 100,120,140,160, 18,200,240 mm, length 1350 mm, width 600 mm with a R value of 2.85, 3.40, 4.00, 4.55, 5.10, 5.70, 6.85 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°13/058/806, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 100 to 160 mm.
Especificação técnica
  • Ref. únicaFR_MAT_GLW_TER_Facade_35_P_100_1
  • Família de produtoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2019-11-20
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Afins
  • Material principalLã de vidro
  • Desenhado emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso Neto (kg)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrição Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade regional

Europa
France
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit