Publique seus produtos
Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Traduzido pelo Google,

Altura do armário de parede 850mm com três prateleiras e duas portas 600mm

Especificação
  • 160160 Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Especificação técnica
  • Ref. únicaWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-and-two-doors-600mm
  • Família de produtoVedum
  • Grupo de produtosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número da edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)302
Afins
  • Material principalAglomerado
  • Material secundárioChapa MDF
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClassCasework

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit