Publique seus produtos
Structural 2602 Design by Arik Levy
Vibia

Structural 2602 Design by Arik Levy

Traduzido pelo Google,
Aplique com volumes cúbicos básicos que formam esculturas integradas à arquitetura. Corpo em alumínio e estrutura em policarbonato. Dois acabamentos cinza integram-se à arquitetura de uma sala.
Especificação
  • Light Source 2 x LED PLATE 24V 6W. LED 3000 K. CRI >90. 1416 lm. 118 lm/W. Driver Constant Voltage 24V. 110-277V. 50/60Hz. Dimming: 0-10V. Materials Diffuser: Polycarbonate. Main body: Aluminum. Structures: Aluminum.
Especificação técnica
  • Ref. únicavibia-structural-2602_ul-certificate
  • Família de produtoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Fixture
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)8.75
  • Largura (polegadas)10.25
  • Profundidade (polegadas)4
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso Neto (kg)4.19
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrição Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States