Publique seus produtos
Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, Straight
Viewrail

Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, Straight

Traduzido pelo Google,

Não há problema em olhar duas vezes. As longarinas duplas são uma solução robusta mas elegante para escadas flutuantes modernas. Construído a partir de uma estrutura de aço soldado, o FLIGHT Duo utiliza degraus grossos com um sistema de corrimão de vidro totalmente integrado, mostrando sua resistência elegante. Muitas vezes, uma das longarinas pode ficar escondida na moldura de uma parede, apresentando uma aparência em balanço.

Especificação
  • Support - Two Steel Stringers

    Configurations

    • Straight
    • 90° (or "L-shaped")
    • Switchback
    • 180° (or "U-shaped")

    Tread Types

    • Wire brushed
    • Smooth
    • Endurance
    • Thick (up to 4")

    Tread Spacing - Open-riser design

    Railing Options - Glass

    Upgrades

    • LED treads
    • Grip strips
    • Bracket covers
    • Glass risers
Especificação técnica
  • Ref. únicafloating-stairs_flight-duo-straight
  • Família de produtoFLIGHT
  • Grupo de produtosDuo
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-22
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço inox
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCSegmento de escada
  • Nome UNSPSCStair parts
  • Código UNSPSC30161908
  • Código Uniclass 2015EF_35_10
  • Descrição Uniclass 2015Stairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniClassStairs
  • CSI UniFormat II CodeC20
  • Título UniFormat II da CSISTAIRS

Disponibilidade regional

América do Norte
United States