Publique seus produtos
Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, Switchback
Viewrail

Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, Switchback

3.9 out of 5 stars3.9(13 reviews)
Traduzido pelo Google,

Uma escada em ziguezague sobe no meio do caminho em uma direção, depois muda de direção no patamar. A longarina de metal em ziguezague fornece suporte para ambas as seções de escadas. A escada em ziguezague é uma maneira bonita e elegante de economizar espaço em uma sala compacta. Ele também faz uma forte declaração arquitetônica.

Características:

  • Aço Leve
  • Instalação acessível
  • Projetado sob medida
  • Prazo de entrega de 4 semanas

As vantagens de uma escada Switchback

  • Uma das escadas mais fáceis de incorporar em um pequeno espaço
  • Visualmente mais interessante do que uma escada reta ou 90°
  • Plataformas de aterrissagem podem tornar as escadas mais fáceis de navegar, fornecendo áreas de descanso naturais

As desvantagens de uma escada Switchback

  • Pode ser difícil de medir e construir
  • Às vezes, exigem estruturas de suporte adicionais para as plataformas de pouso
Especificação
  • Support - Single Steel Stringer

    Configurations

    • Straight
    • 90° (or "L-shaped")
    • Switchback
    • 180° (or "U-shaped")

    Tread Types

    • Wire brushed
    • Smooth
    • Distressed
    • Beveled
    • Endurance
    • Thick (up to 4")

    Tread Spacing - Open-riser design

    Railing Options - Glass, Onyx Rod, Endurance Rod, Cable

    Upgrades

    • LED treads
    • LED handrails
    • Grip strips
    • Bracket covers
    • Glass risers
Especificação técnica
  • Ref. únicaswitchback-stair-stringer
  • Família de produtoFLIGHT
  • Grupo de produtosMono
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-22
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCSegmento de escada
  • Nome UNSPSCStair parts
  • Código UNSPSC30161908
  • Código Uniclass 2015EF_35_10
  • Descrição Uniclass 2015Stairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniClassStairs
  • CSI UniFormat II CodeC20
  • Título UniFormat II da CSISTAIRS

Disponibilidade regional

América do Norte
United States