Publique seus produtos
Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, U-Turn
Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, U-Turn
Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, U-Turn
    Viewrail

    Viewrail FLIGHT Mono Floating Stairs, U-Turn

    4.2 out of 5 stars4.2(6 reviews)
    Traduzido pelo Google,

    O sistema Viewrail Floating Stairs U Shape é uma oferta exclusiva projetada para otimizar seu espaço. É mais frequentemente usado em uma abertura quadrada menor, onde um sistema de escadas de 90 graus não terá espaço suficiente. Normalmente, uma forma de U terá três seções menores contendo cerca de quatro etapas cada. O mono-stringer será executado por baixo de todo o sistema com pontos de conexão unindo cada seção e criando um sistema extremamente forte e durável.

    Características:

    • Construção de aço suave
    • Instalação acessível
    • Personalizado para o seu espaço
    • prazo de 4 semanas

    Vantagens

    • Resolve problemas de aberturas menores
    • Minimiza a pegada sem sacrificar a peça central
    • Visualmente impressionante, fará os visitantes perguntarem “como eles fizeram isso”
    • Tubos de aço individuais menores são mais fáceis de mover no local de trabalho
    • Dependendo do bloqueio, pode instalar em incrementos com pequenas seções

    Desvantagens

    • Normalmente requer bloqueio em cada ponto de pouso
    • Mais pontos de conexão, gastando mais tempo apertando os parafusos
    Especificação
    • Support - Single Steel Stringer

      Configurations

      • Straight
      • 90° (or "L-shaped")
      • Switchback
      • 180° (or "U-shaped")

      Tread Types

      • Wire brushed
      • Smooth
      • Distressed
      • Beveled
      • Endurance
      • Thick (up to 4")

      Tread Spacing - Open-riser design

      Railing Options - Glass, Onyx Rod, Endurance Rod, Cable

      Upgrades

      • LED treads
      • LED handrails
      • Grip strips
      • Bracket covers
      • Glass risers
    Especificação técnica
    • Ref. únicau-turn-stair-stringer
    • Família de produtoFLIGHT
    • Grupo de produtosMono
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-22
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCSegmento de escada
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descrição Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClassStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • Título UniFormat II da CSISTAIRS

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States