Publique seus produtos
Lower Unit - 100cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 100cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    Traduzido pelo Google,

    Unidade Inferior - 100cm - Série Voyage - VitrA

    Unidade Inferior Voyage - 100cm - com Portas e Prateleiras - Branco Fosco e Carvalho Natural - Esquerda

    Além da modularidade, o Voyage é um sistema flexível que desafia a configuração comum do banheiro, proporcionando posicionamento horizontal e vertical. O espaço de armazenamento pode ser dividido e distribuído ao redor da sala, sem restrições de altura ou posição. O posicionamento pode ser definido pelo usuário, com base em necessidades permanentes ou temporárias. Esta flexibilidade estende-se também às opções de cor, profundidade e tamanho, tornando a Voyage uma das gamas de casas de banho mais versáteis.

    Código do produto: 62456 - 62457 - 62458

    Especificação técnica
    • Ref. única62458-62457-62456
    • Família de produtoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-29
    • Número da edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)330
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Desenhado emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010092
    • Nome ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrição Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClassResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit