Publique seus produtos
Washbasin Unit - 150cm - Double - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 150cm - Double - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 150cm - Double - Origin Series - VitrA

    Washbasin Unit - 150cm - Double - Origin Series - VitrA

    Traduzido pelo Google,

    Móvel Lavatório - 150cm - Duplo - Série Origem - VitrA

    Código do produto: 65695 - 65696 - 65697

    Especificação técnica
    • Ref. única65695-65696-65697
    • Família de produtoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número da edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)480
    Afins
    • Material principalMDF
    • Desenhado emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso Neto (kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrição Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClassBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit