Publique seus produtos
Hook - Bathrobe Holder Single - Origin Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - Origin Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - Origin Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - Origin Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - Origin Series - VitrA

    Traduzido pelo Google,

    Gancho - Suporte para Roupão Único - Série Origem - VitrA

    Código do produto: A44884

    Especificação técnica
    • Ref. únicaHook-BathrobeHolderSingle-Vitra-OriginSeries-A44884
    • Família de produtoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número da edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)64
    Afins
    • Material principalMetal
    • Desenhado emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso Neto (kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos & Cabideiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrição Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClassRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit