Publique seus produtos
Tinted Glass by Vitro Architectural Glass (formerly PPG)
Arquivado

Tinted Glass by Vitro Architectural Glass (formerly PPG)

Vitro Architectural Glass (formerly PPG) offers two families of tinted glasses – the Oceans of Color® ocean-inspired collection and the Earth & Sky collection of classic blue, bronze and gray performance tints.

The Oceans of Color palette is engineered to provide the color options that are in high demand. The collection features four water-inspired tints: aqua-blue Azuria® Glass, emerald green Atlantica® Glass, light green Solexia® Glass and the new strikingly rich blue Pacifica® Glass. In addition to looking great, the Oceans of Color tints provide industry-leading rankings for visible light transmittance, reduced infrared transmittance and low solar heat gain coefficient.

The Earth & Sky collection offers a full range of aesthetic and performance options. From Solarblue® with its high visible light transmittance to the rich tints of Solarbronze® and Solargray® that provide both privacy and solar heat gain control, this family of nature-inspired tinted glasses delivers an abundance of energy savings, along with traditional good looks.

Click through the tinted glass links on the right to get detailed performance information on each product.

To see if Vitro Tinted Glass meets your aesthetic and performance needs for your next project, visit the Vitro Glass Configurator.
Especificação técnica
  • Ref. únicanst15778a
  • Família de produtoBuilding Materials
  • Grupo de produtosGlass Glazing
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-16
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Vidros
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_33
  • Descrição Uniclass 2015Glass wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniClassGlass Glazing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit