Publique seus produtos
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System

    TEE Stainless Steel Cable Railing System

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    O TEE™ Cable Railing System é um design minimalista contemporâneo para uma aplicação de trilhos de cabos . A seção estrutural em “T” oferece a estabilidade do poste contra a tensão dos fios do cabo enquanto oculta o hardware de montagem do cabo. O preenchimento de cabo de aço inoxidável está disponível em cabos de 3/16” de diâmetro. O sistema de trilhos de cabos de aço inoxidável TEE™ está disponível em montagem superior e frontal. Às vezes também chamados de corrimãos de cabo de aço, são amplamente utilizados em trilhos de convés e aplicação de trilhos de varanda, onde uma linha de visão clara junto com a segurança é uma prioridade. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      2x2.2" T Section intermediate post, 2x2.4" Section end post @ 4'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Cable

      Cable Finish
      #6 Satin

      Size/Spacing for Cable Finish:
      Ø3/16" cable

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 1
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificação técnica
    • Ref. únicatee-stainless-steel-cable-railing-system
    • Família de produtoPost Systems
    • Grupo de produtosTEE
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descrição Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClassRailing

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit