Publique seus produtos
IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Traduzido pelo Google,
Visão geral

A IB836B-EHT da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede estilo bala projetada para diversas aplicações externas e oferecendo uma gama completa de opções. Equipada com um sensor Full HD de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps, a IB836B-EHT é uma câmera externa tudo-em-um capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução de até 2 Megapixels com tecnologia WDR e SNV, não importa se em alto contraste ou em ambientes de pouca luz.

IB836B-EHT fornece foco remoto com motores de passo integrados e P-iris para fornecer ajuste preciso remotamente. Para atender às demandas de aplicações externas e severas, o IB836B-EHT da VIVOTEK também está armado com uma carcaça com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a resistir à chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto sua carcaça com classificação IK10 oferece proteção robusta contra atos de vandalismo ou outros impactos.

Além disso, uma ampla faixa de temperatura operacional aumenta ainda mais o desempenho e a confiabilidade da IB836B-EHT em climas extremamente frios ou quentes, mesmo ao usar PoE. Ao escolher a série VIVOTEK IB836B-H, os clientes terão quatro opções: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT e IB836B-EHT. Diferentes opções podem ser escolhidas com base nos requisitos de sua aplicação, como método de foco ou temperatura do ambiente operacional.

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1080
  • 2,8 ~ 12 mm, Foco Remoto, Lente P-íris
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR embutidos, eficazes até 30 metros
  • Tecnologia IR inteligente para evitar superexposição
  • WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Redução de ruído 3D
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Suporte a climas extremos com PoE
  • Suporte VIVOTEK VCA (Análise de conteúdo de vídeo)
Especificação técnica
  • Ref. únicavivotek-ib836b-eht
  • Família de produtoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número da edição2
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Segurança, Câmeras & Acessórios
  • Classificação IFCAcessórios discretos
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrição Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClassAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • Título UniFormat II da CSICommunications & Security

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit