Publique seus produtos
V3-202 Under Counter Unit
V3-202 Under Counter Unit

    V3-202 Under Counter Unit

    Traduzido pelo Google,
    Este sistema é instalado em formato de componente dentro de uma unidade de armário com torneiras de dispensa instaladas na superfície de trabalho.
    • Dispensa água gelada, sem gás e com gás
    • Reduzir substancialmente os custos de compra de águas minerais pré-engarrafadas
    • Garrafas de vidro reutilizáveis nos tamanhos 425ml, 500ml, 750ml e 1 litro
    • Garrafas podem ser personalizadas
    • Salve o meio ambiente - elimine entregas regulares, bem como o descarte de garrafas e embalagens vazias
    • Sistema de refrigeração de banco de gelo de alto desempenho capaz de fornecer volumes muito altos de água gelada em baixas temperaturas, principalmente nos horários de pico de demanda
    • Opção de economia de energia para reduzir a eletricidade
    • Elimine quaisquer problemas de armazenamento
    • Bandejas de lavagem de garrafas projetadas especificamente para caber na maioria das máquinas de lavar louça comerciais
    • Bicos de torneira removíveis para facilitar a limpeza e higienização
    • Bandeja de gotejamento de aço inoxidável com opção de prumo para resíduos
    • Garrafa de CO2 integral
    • Pode ser instalado em componentes como uma opção de economia de espaço
    Especificação
    • Frequency: 60 Hz Minimum Water Pressue: 50.00 psi Minimum Water Flow: 80 GPH Voltage: 120 V
    Especificação técnica
    • Ref. únicaV3-202
    • Família de produtoTable Water Bottling System
    • Grupo de produtosUnder Counter Unit
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-01
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras & Misturadores
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrição Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Número OmniClass23-21 21 25 13
    • Título OmniClassCommercial Bottled Water Dispensers

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit