Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

2S Clamp with Lining (M8)

Ref. Exclusiva: 2s-clamp-with-lining-m8
Marca: Walraven
Familia do produto: Pipe Fixing
Grupo do produto: Standard Clamps
Data de publicação: 2019-08-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Czech Republic

Categoria BIMobject: AVAC - Sistemas de Instalação
Classificação IFC: Mechanical Fastener
OmniClass Número: 23-27 43 13
OmniClass Título: Mechanical Pipe Supports