Publique seus produtos
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Traduzido pelo Google,
Watts Drenage Products Série OI Interceptor de óleo em aço revestido de epóxi embutido ou montado no piso com tampa à prova de deslizamento de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça sextavada, sifão de vedação profunda de parede dupla, conexão de extração e conexões de ventilação dupla, aço inoxidável integral placa de controle de fluxo de aço e sem conexões de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

Especificação técnica
  • Ref. única1263
  • Família de produtoDrainage Products
  • Grupo de produtosOil-Water Separators
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Bombas
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Ss_50_70
  • Descrição Uniclass 2015Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • Título UniFormat II da CSIPLUMBING

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit