Os sistemas de filtração Watts LOCKSMITH™ AMZL -100 Series Micro Z® são projetados para aplicações residenciais e comerciais leves e estão disponíveis com vazões de serviço de pico que variam de 5 a 21 GPM. Esses sistemas utilizam o meio filtrante Micro Z de alto desempenho para remoção de sedimentos, proporcionando maior capacidade de retenção e vazões de serviço mais elevadas em comparação com os filtros de areia tradicionais. O meio filtrante Micro Z apresenta uma superfície externa exclusiva com porosidade aumentada, permitindo que o leito filtrante retenha até 2,8 vezes mais sólidos do que a areia e reduzindo significativamente a frequência de retrolavagem e o consumo de água.
Cada sistema é equipado com a válvula de controle Watts LOCKSMITH™, que apresenta programação eletrônica de última geração para otimizar a eficiência da retrolavagem. Construída com componentes de alta tecnologia, 100% polímeros, em contato com a água, a válvula é resistente à corrosão e projetada para um desempenho confiável em ambientes exigentes.