Publique seus produtos
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
    Watts

    Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A

    Traduzido pelo Google,

    Série LF288A Sem chumbo* Os disjuntores anti-sifão de água quente ou fria evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à sifonagem. Eles têm uma construção de corpo de latão sem chumbo* (LF288A) ou acabamento cromado (LF288AC), disco de sede de silicone resistente a produtos químicos e uma ventilação atmosférica para evitar derramamento. A série LF288A possui um orifício de tamanho completo para garantir a capacidade do tamanho do tubo e vazão máxima. É ideal para instalações de baixo fluxo, não contínuas de água quente ou fria, como em equipamentos de laboratório. Pressão máxima: 125psi (8,6 bar).

    Especificação
    • Features

      • Lightweight disc assembly prevents spills under all rates of flow
      • Brass body or chrome finish
      • Full size orifice assures maximum flow for pipe size
      • Chemical-resistant, silicone seat disc with high heat and water hammer shock resistance ensures tight seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Especificação técnica
    • Ref. únicaLead-Free-Hot-or-Cold-Water-Anti-Siphon-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-LF288A
    • Família de produtoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit