Publique seus produtos
Direct Operated Water Pressure Reducing Valves - 2300
Watts

Direct Operated Water Pressure Reducing Valves - 2300

Traduzido pelo Google,

As Válvulas Redutoras de Pressão de Água de Operação Direta Série 2300 são usadas em aplicações comerciais e industriais para regular o fluxo de água para serviços sem saída onde o fluxo é intermitente e muda rapidamente, como medidores de vazão e torneiras, e para locais onde a pressão da água da cidade precisa ser reduzido para fornecer acessórios de encanamento. Eles têm uma construção de corpo de ferro com acabamento em aço inoxidável, disco de composição Hycar, pistão, diafragma Hycar, mola de aço temperado e um único assento. A Série 2300 é autocontida, auto-alinhada e pode ser reparada em linha com todas as peças internas acessíveis. O design com pressão balanceada elimina golpe de aríete, flutuações de pressão e deslizamento de pressão. É ideal para uso em plantas industriais (para banheiros e operações de processamento), prédios de apartamentos, hotéis, prédios de escritórios, hospitais e adutoras municipais e de plantas. Pressão Máxima: 200psi (14 bar), Faixa de Pressão Reduzida: 30 a 80psi (207 a 552 kPa).

Características

  • O design independente não requer linhas de controle
  • O design autocompensador elimina o ponto de coleta de sujeira porque não há necessidade de uma guia de haste nos flanges inferiores
  • A grande placa de pressão oferece amplo suporte ao diafragma para longevidade
  • O design com balanceamento de pressão evita golpes de aríete, flutuações de pressão e fluência de pressão
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Outlet Connection Size
    3 IN
    4 IN

    Inlet Connection Size
    3 IN
    4 IN

Especificação técnica
  • Ref. únicaPressure-Reducing-Valves-2300
  • Família de produtoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-16
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalFerro fundido
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Descrição Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClassPressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • Título UniFormat II da CSIPLUMBING

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit