Publique seus produtos
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window

    Premium Coastal: Awning Window

    Traduzido pelo Google,

    Aproveite a brisa da praia com janelas de toldo projetadas para permitir que você controle a ventilação. Articuladas para sair do fundo, elas são uma ótima maneira de receber luz natural abundante enquanto protegem sua casa da umidade indesejada.

    • Estilo: A tecnologia de estrutura Tricore™ apresenta revestimento externo de alumínio extrudado que é fácil de manter e resiste aos elementos mais severos.
    • Configuração: Disponível em uma variedade de tamanhos operacionais de até 60" x 60".
    • Baixa manutenção: Tinta AAMA 2605 premium de grau comercial que resiste ao desbotamento e ao desbotamento. O alumínio extrudado resiste a amassados, mossas e arranhões e é apoiado pela garantia limitada de 20 anos da Weather Shield.
    • Funcionamento: As janelas do toldo abrem para fora com uma dobradiça superior.
    • Materiais: Os braços das dobradiças de aço inoxidável são projetados para resistir à ferrugem e à corrosão para proporcionar uma vida útil de operação suave. O aço de calibre pesado também oferece resistência e estabilidade superiores para manter as janelas abertas com segurança na posição.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPremiumCoastalAwningWindow
    • Família de produtoPremium Coastal
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janela de Toldos
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCProjected windows
    • Código UNSPSC30171612
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 21
    • Título OmniClassWood Awning Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit