Publique seus produtos
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window

    Premium Coastal: Double Hung Window

    Traduzido pelo Google,

    Com a versatilidade de abrir por cima ou por baixo, nossas janelas suspensas duplas garantem que nada fique entre você e uma brisa convidativa. Este design também oferece ventilação robusta, eficiência energética e facilidade de uso, tornando-o um clássico instantâneo.

    • Estilo: Estética tradicional construída com os mais altos padrões de desempenho. O revestimento articulado de topo imita com precisão as janelas de madeira tradicionais.
    • Configuração: Disponível em uma variedade de tamanhos operacionais de até 60" x 120".
    • Baixa manutenção: Tinta AAMA 2605 premium de grau comercial que resiste ao desbotamento e ao desbotamento. O alumínio extrudado resiste a amassados, mossas e arranhões e é apoiado pela garantia limitada de 20 anos da Weather Shield.
    • Operação: A trava de dupla ação única permite que o caixilho seja desbloqueado e inclinado facilmente com uma mão - para que você possa economizar sua energia para o que realmente importa.
    • Materiais: Mantenha sua vista costeira desobstruída com travas de liberação de inclinação ocultas que são embutidas no trilho da trava, deixando a faixa livre de todas as ferragens de trava visíveis.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPremiumCoastalDoubleHungWindow
    • Família de produtoPremium Coastal
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas com dupla suspensão
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDouble hung windows
    • Código UNSPSC30171604
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 17
    • Título OmniClassMetal Double Hung Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit