Publique seus produtos
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Traduzido pelo Google,
    Reparador multifuncional R4 de presa rápida, passivador de armadura e acabamento liso
    Especificação
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Especificação técnica
    • Ref. únicaweberep-hormiplus-NEO
    • Família de produtoRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Grupo de produtosConcrete repair
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalArgamassa
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Concreto
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrição Uniclass 2015Concrete repair mortars

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit